Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199832549
EAN:
4031582369632
Numărul produsului:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura performanta optima si durabilitate. Roata prezinta un diametru de 85 mm, cu o banda de rulare din poliuretan, turnat, avand o latime de 85 mm, ceea ce garanteaza o aderenta excelenta si o uzura redusa. Butucul roatii are o lungime de 90 mm, iar orificiul pentru ax prezinta un diametru de 25 mm, permitand o montare sigura si stabila pe sistemele de castor. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, oferind o rezistenta remarcabila la sarcinile fixe. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 640 kg la o viteza de 6 km/h si 800 kg la o viteza de 4 km/h, asigurand flexibilitate in aplicatiile cu diferite cerinte de mobilitate si incarcare.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei