Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199832337
EAN:
4031582331868
Numărul produsului:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura performanta optima si durabilitate. Roata prezinta un diametru de 85 mm, iar banda de rulare este confectionata din poliuretan, turnat, cu o latime de 85 mm, oferind o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Axul roatii dispune de un orificiu de diametru 25 mm pentru fixare, iar lungimea butucului este de 90 mm, permitand o integrare flexibila in diverse sisteme de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, asigurand stabilitate si siguranta in aplicatii cu sarcini importante. Pentru utilizarea dinamica, roata suporta o capacitate de 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind versatilitate in diferite scenarii de operare si permitand alegerea optionala in functie de cerintele specifice ale aplicatiei.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei