Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura performanta optima si durabilitate. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare are o latime de 85 mm si este realizata din poliuretan, turnat, oferind o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Lungimea butucului este de 90 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, asigurand stabilitate in conditii de stationare. Pentru utilizarea dinamica, roata suporta o capacitate de 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de cerintele aplicatiei specifice.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
EAN
4031582369625
Număr material S4
199862192
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,14 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
85 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
85 mm
Tip etanșare
F
Potrivit pentru
jungheinrich
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei