Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199831626
EAN:
4031582330922
Numărul produsului:
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura performante optime in conditii de functionare diverse. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 85 mm din poliuretan turnat, lungimea butucului de 90 mm si diametrul gaului de ax de 12 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare, fiind de 800 kg la 4 km/h si respectiv 640 kg la 6 km/h, ceea ce permite utilizarea acestei roati in aplicatii industriale cu cerinte variate de mobilitate si stabilitate.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei