Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 85 mm, o lungime a butucului de 85 mm si o latime a benzii de rulare de 80 mm, fiind conceputa pentru a se monta pe un ax cu diametrul gaului de 25 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan, turnat, material care ofera o buna aderenta si rezistenta la uzura. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1600 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 640 kg, iar la 4 km/h suporta 800 kg, permitand utilizarea in aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
EAN
4031582330915
Număr material S4
199831666
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,22 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
85 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
80 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei