Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199832546
EAN:
4031582332018
Numărul produsului:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura o functionare fiabila si durabila. Diametrul roatii este de 85 mm, iar lungimea butucului este de 85 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Banda de rulare are o latime de 80 mm si este realizata din poliuretan turnat, oferind o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h si 800 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech o solutie ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei