Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199832541
EAN:
4031582332032
Numărul produsului:
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 75 mm si lungimea butucului de 80 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, material care ofera o buna aderenta si rezistenta la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare, fiind de 800 kg la 4 km/h si 640 kg la 6 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei