Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan, turnat, prezinta o latime de 70 mm, oferind o aderenta optima si o rezistenta superioara la uzura. Butucul roatii are o lungime de 75 mm, iar orificiul axei prezinta un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si compatibila cu sistemele standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, garantand stabilitate si siguranta in aplicatii cu sarcini grele. La nivel dinamic, roata suporta o capacitate de 560 kg la o viteza de 6 km/h, respectiv 700 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in diverse scenarii de utilizare industriala si comerciala.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
EAN
4031582339505
Număr material S4
199832539
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,92 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
75 mm
Benză de rulare
70 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
70 mm
Tip etanșare
F
Potrivit pentru
bt
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei