Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 85 mm, o latime a benzii de rulare de 70 mm realizata din poliuretan turnat, iar lungimea butucului este de 75 mm, cu un orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h si 700 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
Număr material S4
199832357
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,98 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6005 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
75 mm
Benză de rulare
70 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
70 mm
Tip etanșare
B
Potrivit pentru
jungheinrich_mic
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei