Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura o functionare fiabila si durabila. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare are o latime de 60 mm si este realizata din poliuretan, turnat, oferind o aderenta optima si o rezistenta superioara la uzura. Axa roatii prezinta un orificiu de diametru 20 mm, iar lungimea butucului este de 65 mm, permitand o montare sigura si stabila in sistemele de castor. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1200 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h si 600 kg la 4 km/h, asigurand performante optime in diverse aplicatii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
EAN
4031582330847
Număr material S4
199831619
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,06 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
65 mm
Benză de rulare
60 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
60 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei