Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 85 mm si o latime a benzii de rulare de 60 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare neteda si o durata de viata indelungata. Axul roatii prezinta un orificiu de diametru 17 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1200 kg. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 480 kg la o viteza de 6 km/h si 600 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte variate de mobilitate si transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
Număr material S4
199838907
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,16 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6303
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
17 mm
Lungime butuc
62 mm
Benză de rulare
60 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
60 mm
Tip etanșare
B
Potrivit pentru
stilljungh_mic
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei