Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199832558
EAN:
4031582369663
Numărul produsului:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 85 mm, o latime a benzii de rulare de 110 mm din poliuretan turnat, iar lungimea butucului este de 115 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 2000 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 1000 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei