Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199837473
EAN:
4031582340013
Numărul produsului:
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 105 mm si lungimea butucului de 110 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, material care ofera o buna aderenta si rezistenta la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 2000 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 1000 kg la 4 km/h, permitand o utilizare versatila in diverse aplicatii industriale si comerciale.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei