Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 85 mm si o latime a benzii de rulare de 105 mm din poliuretan turnat. Lungimea butucului este de 110 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica este de 2000 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h si 1000 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech ideala pentru aplicatii industriale care necesita o capacitate de incarcare ridicata si o mobilitate controlata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
EAN
4031582330984
Număr material S4
199831641
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,71 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
110 mm
Benză de rulare
105 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
105 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei