Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 85 mm, latimea benzii de rulare de 100 mm si lungimea butucului de 105 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, material care ofera o buna aderenta si rezistenta la uzura. Roata suporta o capacitate de incarcare statica de 2000 kg, iar in regim dinamic poate suporta 800 kg la o viteza de 6 km/h sau 1000 kg la o viteza de 4 km/h, fiind astfel potrivita pentru aplicatii industriale diverse care necesita mobilitate controlata si siguranta in exploatare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
Număr material S4
199831639
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
2000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,56 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
105 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
100 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde_mic
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei