Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 90 mm, asigurând o distribuție uniformă a sarcinii. Lungimea butucului este de 90 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de sarcina statica a roatii este de 1600 kg, oferind o rezistenta exceptionala in aplicatiile cu incarcare constanta. Pentru operatiunile dinamice, roata suporta o sarcina de 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, asigurând flexibilitate in diverse scenarii de utilizare. Aceasta roata este ideala pentru aplicatiile industriale care necesita fiabilitate si capacitate de incarcare ridicata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582383843
Număr material S4
199828567
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,36 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
90 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
90 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)