Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199827706
EAN:
4031582318814
Numărul produsului:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Aceasta roata prezinta un diametru de 85 mm si o lungime a butucului de 82 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Banda de rulare are o latime de 90 mm si este realizata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h si 800 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech o solutie fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si capacitate de transport ridicata.