Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199839177
EAN:
4031582330304
Numărul produsului:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 85 mm si o latime a ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 85 mm si o latime a benzii de rulare de 80 mm. Rulmentul cu bile de precizie asigura o functionare optima, iar lungimea butucului este de 80 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Banda de rulare este confectionata din poliuretan, turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, permitand utilizarea in aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.