Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Aceasta roata prezinta un diametru de 85 mm si o lățime a benzii de rulare de 75 mm, cu un ax cu diametrul gaurilor de 20 mm si o lungime a butucului de 75 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h si 700 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte diferite de viteza si incarcare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 085x75-Ø20 HL75
EAN
4031582318777
Număr material S4
199803770
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,25 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
75 mm
Benză de rulare
75 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)