Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare are o latime de 70 mm si este confectionata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Axa roatii prezinta un orificiu de diametru 20 mm, iar lungimea butucului este de 70 mm, dimensiuni care permit o integrare flexibila in diverse sisteme de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 560 kg, iar la 4 km/h suporta 700 kg, oferind astfel performante ridicate pentru aplicatii industriale si comerciale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 085x70-Ø20 HL70
EAN
4031582369458
Număr material S4
199834378
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,2 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
70 mm
Benză de rulare
70 mm
Diametru
85 mm
Lățimea corpului
70 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)