Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199827957
EAN:
4031582318753
Numărul produsului:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 70 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Lungimea butucului este de 62 mm, iar orificiul axului are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 560 kg la o viteza de 6 km/h sau 700 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte variate de mobilitate si stabilitate.