Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199827956
EAN:
4031582369441
Numărul produsului:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 60 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Butucul roatii are o lungime de 60 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1200 kg, garantand o rezistenta exceptionala in conditii de stationare. Pentru operatiuni dinamice, roata suporta o capacitate de incarcare de 480 kg la o viteza de 6 km/h sau 600 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte variate de mobilitate si transport.