Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199839737
EAN:
4031582330380
Numărul produsului:
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 115 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Lungimea butucului este de 115 mm, iar orificiul axei are un diametru de 30 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1700 kg, garantand o rezistenta exceptionala in aplicatiile cu sarcini constante. Pentru operatiile dinamice, roata suporta o capacitate de 680 kg la o viteza de 6 km/h sau 850 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare necesara.
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
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului