Roată 85 mm
Novatech
Număr comandă:
199833618
EAN:
4031582318739
Numărul produsului:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 85 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 100 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Butucul roatii are o lungime de 100 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1800 kg, garantand o rezistenta exceptionala in conditii de incarcare constanta. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 720 kg la o viteza de 6 km/h si 900 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte variate de mobilitate si incarcare.