Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199804410
EAN:
4031582322668
Numărul produsului:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt diametrul de 82 mm, latimea benzii de rulare de 98 mm, lungimea butucului de 100 mm si diametrul gaului de ax de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1800 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza de deplasare: la viteza de 6 km/h roata suporta 720 kg, iar la viteza de 4 km/h suporta 900 kg. Aceste caracteristici tehnice fac roata Duratech potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă