Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199804028
EAN:
4031582322651
Numărul produsului:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt urmatoarele: diametrul rotii este de 82 mm, latimea benzii de rulare este de 93 mm, lungimea butucului este de 95 mm, iar diametrul gaului pentru ax este de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1800 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 720 kg la viteza de 6 km/h sau 900 kg la viteza de 4 km/h, oferind astfel flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de viteza si sarcina.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă