Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199804152
EAN:
4031582322637
Numărul produsului:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare din material identic cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 82 mm, latimea benzii de rulare de 91 mm si lungimea butucului de 93 mm, cu orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1800 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: la viteza de 6 km/h roata suporta 720 kg, iar la viteza de 4 km/h suporta 900 kg, oferind astfel o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale diverse.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă