Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199827989
EAN:
4031582322620
Numărul produsului:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt diametrul de 82 mm, latimea benzii de rulare de 90 mm si lungimea butucului de 90 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1800 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare, fiind de 720 kg la viteza de 6 km/h si respectiv 900 kg la viteza de 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Duratech o solutie robusta si fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă