Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199805242
EAN:
4031582322590
Numărul produsului:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Diametrul rotii este de 82 mm, iar latimea benzii de rulare este de 70 mm. Lungimea butucului este de 70 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1500 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 600 kg la viteza de 6 km/h sau 750 kg la viteza de 4 km/h, oferind performante optime in functie de conditiile de utilizare.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă