Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt: diametrul de 82 mm, latimea benzii de rulare de 66 mm, lungimea hubului de 66 mm si diametrul gaului axei de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1300 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 520 kg la viteza de 6 km/h sau 650 kg la viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare necesara.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Număr material S4
199827823
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
650 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
520 kg
Capacitate de încărcare statică
1300 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,46 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
66 mm
Benză de rulare
66 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
66 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă