Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199804208
EAN:
4031582322583
Numărul produsului:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu diametrul de 82 mm si latime band...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, cu diametrul de 82 mm si latime banda de rulare de 54 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, iar orificiul axei are diametrul de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 1200 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h si 600 kg la 4 km/h. Banda de rulare este identica cu corpul rotii, asigurand o constructie omogena si durabila.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă