Roată 82 mm
Novatech
Număr comandă:
199832354
EAN:
4031582331899
Numărul produsului:
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura performanta optima si durabilitate. Roata prezinta un diametru de 82 mm, o lungime a butucului de 72 mm si o latime a benzii de rulare de 70 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan, turnat, oferind o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 840 kg la o viteza de 6 km/h sau 700 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta si fiabilitate.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei