Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura performanta optima si durabilitate. Roata prezinta un diametru de 82 mm, o latime a benzii de rulare de 100 mm din poliuretan, turnat, si o lungime a butucului de 102 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de mobilitate si rezistenta.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
Număr material S4
199832356
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,12 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6005 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
102 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
100 mm
Tip etanșare
B
Potrivit pentru
jungheinrich_mic
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei