Roată 82 mm
Novatech
Număr comandă:
199839799
EAN:
4031582383836
Numărul produsului:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 82 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 76 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Lungimea butucului este de 83 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 840 kg la o viteza de 6 km/h sau 700 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.