Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 82 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 76 mm, asigurand o suprafata de contact adecvata. Butucul roatii are o lungime de 76 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, garantand o rezistenta exceptionala in conditii de stationare. In ceea ce priveste capacitatea dinamica, roata suporta 840 kg la o viteza de 6 km/h sau 700 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatiile cu diferite cerinte de mobilitate si incarcare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
Număr material S4
199827955
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
840 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,16 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
76 mm
Benză de rulare
76 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
76 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)