Roată 82 mm
Novatech
Număr comandă:
199829296
EAN:
4031582318685
Numărul produsului:
ETP 082x62-Ø20 HL62
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Diametrul roatii este de 82 mm, iar banda de rulare din poliuretan turnat prezinta o latime de 62 mm, asigurând o distribuire uniforma a sarcinii. Lungimea butucului este de 62 mm, iar orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1200 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h si 600 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale si comerciale.