Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 82 mm, iar banda de rulare are o latime de 34 mm si este confectionata din poliuretan, turnat, asigurând durabilitate si aderență superioare. Axul roatii dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 800 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h si 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicatii industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
Număr material S4
199830661
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
320 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,74 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6201
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
34 mm
Benză de rulare
34 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
34 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)