Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 82 mm si o latime a benzii de rulare de 28 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderenta superioara. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care asigura o rotatie flida si eficienta. Lungimea butucului este de 26 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm, permitand o montare compatibila cu sistemele standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 700 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 350 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale cu cerinte de mobilitate controlata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
Număr material S4
199830658
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
350 kg
Capacitate de încărcare statică
700 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,48 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6201
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
26 mm
Benză de rulare
28 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
28 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)