Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu rulment cu bile de precizie pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 82 mm, iar banda de rulare are o latime de 100 mm si este confectionata din poliuretan, turnat, asigurând durabilitate si aderență superioare. Butucul roatii prezintă o lungime de 96 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm, permitând o montare sigură și compatibilă cu sisteme standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1600 kg, garantând stabilitate în aplicatii cu sarcini grele. Pentru incarcari dinamice, roata suporta 640 kg la o viteza de 6 km/h sau 800 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate în functie de conditiile de utilizare si viteza de deplasare necesara.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETP 082x100-Ø20 HL96
EAN
4031582318647
Număr material S4
199806798
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,16 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
96 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
82 mm
Lățimea corpului
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)