Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt diametrul de 80 mm, latimea benzii de rulare de 74 mm si lungimea butucului de 80 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1400 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare, fiind de 700 kg la viteza de 4 km/h si respectiv 560 kg la viteza de 6 km/h, ceea ce permite utilizarea acesteia in aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP 080x74-Ø20 HL80
EAN
4031582331028
Număr material S4
199829536
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,45 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204ZV
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
80 mm
Benză de rulare
74 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
74 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă