Roată 80 mm
Duratech
Număr comandă:
199804172
EAN:
4031582322576
Numărul produsului:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt: diametrul de 80 mm, latimea benzii de rulare de 70 mm si lungimea butucului de 76 mm, cu orificiul de ax avand un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: la 6 km/h roata suporta 560 kg, iar la 4 km/h suporta 700 kg. Aceasta configuratie tehnica face roata Duratech potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă