Roată 80 mm
Duratech
Număr comandă:
199827802
EAN:
4031582331011
Numărul produsului:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare identica cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt urmatoarele: diametrul rotii este de 80 mm, latimea benzii de rulare este de 60 mm, lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul gaului pentru ax este de 25 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1200 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 480 kg la viteza de 6 km/h sau 600 kg la viteza de 4 km/h, oferind astfel flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de performanta.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă