Roată 80 mm
Duratech
Număr comandă:
199860864
EAN:
4031582365436
Numărul produsului:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si benzi de rulare identice cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt: diametrul de 80 mm, latimea benzii de rulare de 60 mm si lungimea butucului de 60 mm, cu orificiul de ax avand diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 1000 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 500 kg la viteza de 6 km/h si 600 kg la viteza de 4 km/h. Aceasta configuratie tehnica face roata Duratech potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă