Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 80 mm si o lățime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, oferind durabilitate si aderență optima. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie (RS/2RS) si prezinta o lungime a butucului de 12 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza: 130 kg la 6 km/h si 160 kg la 4 km/h. Aceasta configuratie o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare moderata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Număr material S4
199839178
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
130 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,38 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
12 mm
Benză de rulare
25 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie (RS/2RS)
Roată
Galben miere (RAL1005)