Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199830220
EAN:
4031582318531
Numărul produsului:
ETY 080x25-Ø20 HL14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 80 mm si o lățime a ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 80 mm si o lățime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan turnat, care asigura durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie (RS/2RS) pentru o functionare fluida si fiabila. Axa roatii prezinta un orificiu de diametru 20 mm, iar lungimea butucului este de 14 mm. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 320 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica variaza in functie de viteza: 130 kg la 6 km/h si 160 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din roata Novatech o solutie robusta si versatila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare semnificativa.