Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199835789
EAN:
4031582365382
Numărul produsului:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie (RS/2RS) pentru o functionare optima. Dimensiunile principale ale acestei roati sunt: diametrul de 80 mm, latimea benzii de rulare de 20 mm, lungimea butucului de 12 mm si diametrul gaului axei de 25 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, material care asigura durabilitate si aderenta superioara. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 280 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 110 kg la 6 km/h si 140 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech o solutie fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare moderata.