Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199830219
EAN:
4031582318524
Numărul produsului:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 80 mm si o lungime a...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, cu un diametru de 80 mm si o lungime a butucului de 14 mm. Banda de rulare are o latime de 20 mm si este confectionata din poliuretan, turnat, oferind o aderenta optima si durabilitate. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie (RS/2RS) si prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 280 kg, in timp ce capacitatea dinamica variaza in functie de viteza: 110 kg la 6 km/h si 140 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac roata Novatech o solutie fiabila pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si incarcare moderata.