Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199831617
EAN:
4031582329964
Numărul produsului:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 80 mm, o latime a benzii de rulare de 80 mm si o lungime a butucului de 85 mm, fiind proiectata pentru a se monta pe un ax cu diametrul gaurilor de 20 mm. Banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, material care ofera o buna aderenta si rezistenta la uzura. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, iar capacitatea dinamica varia in functie de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h si 700 kg la 4 km/h, permitand utilizarea acesteia in aplicatii industriale diverse cu cerinte de mobilitate si stabilitate.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei