Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, pentru a asigura o functionare fiabila si durabila. Diametrul roatii este de 80 mm, iar banda de rulare are o latime de 80 mm si este confectionata din poliuretan, turnat, oferind o aderenta excelenta si o rezistenta superioara la uzura. Lungimea butucului este de 85 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm, permitand o montare sigura si compatibila cu sistemele standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, asigurand o stabilitate remarcabila in conditii statice. Din punct de vedere dinamic, roata suporta o incarcare de 560 kg la o viteza de 6 km/h sau 700 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatii cu cerinte variate de mobilitate si capacitate de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
Număr material S4
199831616
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,37 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6006 2RS
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
85 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
80 mm
Lățimea corpului
80 mm
Tip etanșare
A
Potrivit pentru
linde
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei