Roată 80 mm
Novatech
Număr comandă:
199832336
EAN:
4031582332001
Numărul produsului:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de prec...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din otel si fier, echipata cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigura o functionare fiabila si durabila. Roata prezinta un diametru de 80 mm, o lungime a butucului de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 70 mm, fiind confectionata din poliuretan turnat pentru o aderenta optima si o rezistenta superioara la uzura. Orificiul axei are un diametru de 20 mm, permitand o montare standardizata in sistemele de castor. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1400 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 560 kg la o viteza de 6 km/h sau 700 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de mobilitate si incarcare.
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei